Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1811

Produkttyp: B0, Warm Einschaltwert [°C]: 3.9, Warm Ausschaltwert [°C]: 1.3, Kalt Einschaltwert [°C]: -2.2, Kalt Ausschaltwert [°C]: -5.5, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Einbaubremsvorrichtung (EBD)077R0379 ref. 1
Eingestellt auf Druck760 mmHg
EinstellpositionMITTEL
Kalt Ausschaltwert [°C]-5.5 °C
Kalt Einschaltwert [°C]-2.2 °C
Kapillarrohrlänge [mm]2000 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 apm
Menge je Verpackungseinheit80 pc
Mittlerer Ausschaltwert [°C]-2.5 °C
Mittlerer Einschaltwert [°C]0.5 °C
Product lineAppliance Controls
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeMechanische Kälteautomatik
ProduktnameThermostat
ProdukttypB0
Terminal6,3 x 0,8 mm All
TypenbezeichnungWithout additional functional
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C]1.3 °C
Warm Einschaltwert [°C]3.9 °C
ZulassungBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht94 Gramm
Nettogewicht88 Gramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.295 Liter
EAN/UPC5715255300601