Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1735

Produkttyp: B0, Warm Einschaltwert [°C]: -1.7, Warm Ausschaltwert [°C]: -7.7, Kalt Einschaltwert [°C]: -8.8, Kalt Ausschaltwert [°C]: -16.7, Kapillarrohrlänge [mm]: 1300

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Eingestellt auf Druck700 mmHg
EinstellpositionKALT
Enthält AkkusNo
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kalt Ausschaltwert [°C]-16.7 °C
Kalt Einschaltwert [°C]-8.8 °C
Kapillarrohrlänge [mm]1300 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Menge je Verpackungseinheit90 pc
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMechanische Kälteautomatik
Eigenschaften
Wert
ProduktnameThermostat
ProdukttypB0
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TerminalKLEMME 4 SINGLE6,3 x 0,8 mm All
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Warm Abtauung [°C]3.1 °C
Warm Ausschaltwert [°C]-7.7 °C
Warm Einschaltwert [°C]-1.7 °C
ZulassungBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.09 Kilogramm
Nettogewicht0.085 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.309 Kubikdezimeter
EAN/UPC5702428670616