Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1719

Produkttyp: B0, Eingesetzt für Produkt: Kühlschränke, Warm Einschaltwert [°C]: 5, Warm Ausschaltwert [°C]: -1, Kalt Einschaltwert [°C]: -13, Kalt Ausschaltwert [°C]: -22, Kapillarrohrlänge [mm]: 1000

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
Einbaubremsvorrichtung (EBD)077R0379 ref. 1
Eingesetzt für ProduktKühlschränke
Eingestellt auf Druck760 mmHg
EinstellpositionKALT
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kalt Ausschaltwert [°C]-22.0 °C
Kalt Einschaltwert [°C]-13.0 °C
Kapillarrohrlänge [mm]1000 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Menge je Verpackungseinheit90 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMechanische Kälteautomatik
ProduktnameThermostat
ProdukttypB0
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TerminalKLEMME 4 SINGLE6,3 x 0,8 mm All
TypenbezeichnungWithout additional function
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C]-1.0 °C
Warm Einschaltwert [°C]5.0 °C
ZulassungBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.085 Kilogramm
Nettogewicht0.08 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.309 Kubikdezimeter
EAN/UPC5702428520270