Danfoss logo
MCX 08M2-product-details

MCX 08M2

080G5040

Versorgungsspannung [V] [AC]: 85 - 265, Eingesetzt für Produkt: IPS 8, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 12

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlusskit inkl.Ja
AnwendungsbereichZusätzliche Ein- und Ausgänge
BefestigungsmethodeDIN Schiene
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale Ausgänge (DO) [Stk]8 pc
Display an der VorderseiteJa
DisplaytypLCD
EchtzeituhrJa
Eingesetzt für ProduktIPS 8
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)7(a)7(c)-I
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Frequenz [Hz]50/60 Hz
Kommunik.CANBUSMODBUSRS485
Leistungsaufnahme [VA]20.0 VA
Leistungsaufnahme [W]10.0 W
Material DescriptionIPS Slave controller. Extra Purge points
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit12 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeElectronic controllers
ProduktnameElectric expansion module
ProdukttypMCX 08M2
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SchutzartIP40
SCIP-Dossier Nr.5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
SpracheEnglisch
SummerJa
Supply voltage [V] DC [max]60.00 V
Supply voltage [V] DC [min]20.00 V
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]60 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-20 °C
Valve output number8
VerpackungseinheitMulti-Pack
Versorgungsspannung [V] AC [max.]265 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.]85 V
ZulassungCEEACLLC CDC TYSKUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.638 Kilogramm
Nettogewicht0.511 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume2.799 Liter
EAN/UPC5715162977644