Danfoss logo
EV220A Solenoid valve  without coil, G 1 1/4 NC brass

Magnetventil, EV220A, Funktion: NC, G, 1 1/4, 15 m³/h, EPDM

042U4085

Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkendelse: CE, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector

Anbefalet udskiftning: 042U4632

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatorA
Aktuatorstørrelse9 mm
Aktuatorstørrelse [in]0.35 in
Aktuatorsystem [mm]9.0 mm
Anslået åbningstid, vand [ms]2500 ms
Anslået lukketid, vand [ms]4000 ms
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Antal veje2/2
ApplicationÅbent
CE-mærketYes
Cv-værdi [gal/min]17.300 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]16.000 bar
Differenstryk [bar] [Min.]0.300 bar
Differenstryk [psi] [Maks.]232.000 psi
Differenstryk [psi] [Min.]4.350 psi
DriftServostyret (membran)
DriftsklarReservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm]32.00 mm
Dysestørrelsesfraktion [in]1 1/4 in
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
FlowEnkeltflow
Fluidagruppe1
FunktionNC
GodkendelseCE
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Kommentarer vedrørende medietoleranceNeutralt medie
Egenskab
Værdi
Kv-værdi [m³/h]15.000 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]232 psig
Maks. driftstryk [bar]16.0 bar
Maks. medieviskositet [cSt]50 cSt
Maks. prøvetryk [bar]24.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]348.0 psig
Material DescriptionEV220A 32B G114E NC000
MedieanbefalingerWater & Brine
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Omgiv. temp. max.50 °C
Omgiv. temp. max.122 °F
PakkeformatEnkeltpakke
PakningsmaterialeEPDM
Parts program navnEV220A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetventil
ProdukttypeEV220A
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
SCIP-dossier produktnavnValve EV220A
Specif. nøgleEV220A 32B G 114E NC000
StandardtilslutningISO 228-1
Tilslutning indvendig/udvendigIndvendig
TilslutningsmaterialeMessing
Tilslutningsstørrelse [tommer]1 1/4
TilslutningstypeG
TypebetegnelseEV220A 32

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt2.28 Kilogram
Nettovægt1.898 Kilogram
Volume7.334 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702423232567
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm