Danfoss logo
EV220A Solenoid valve  without coil, G 2 NC brass

Magnetventil, EV220A, Funktion: NC, G, 2, 32 m³/h, EPDM

042U4068

Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkendelse: PED; CE, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector

Anbefalet udskiftning: 042U4650

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatorA
Aktuatorstørrelse9 mm
Aktuatorstørrelse [in]0.35 in
Aktuatorsystem [mm]9.0 mm
Anslået åbningstid, vand [ms]5000 ms
Anslået lukketid, vand [ms]10000 ms
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Antal veje2/2
CE-mærketYes
Cv-værdi [gal/min]37.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]16.000 bar
Differenstryk [bar] [Min.]0.300 bar
Differenstryk [psi] [Maks.]232.000 psi
Differenstryk [psi] [Min.]4.350 psi
DriftServostyret (membran)
DriftsklarReservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm]50.00 mm
Dysestørrelsesfraktion [in]2 in
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
FlowEnkeltflow
Fluidagruppe1
FunktionNC
GodkendelseCEPED
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Kommentarer vedrørende medietoleranceNeutralt medie
Kv-værdi [m³/h]32.000 m³/h
Egenskab
Værdi
Maks. Arbejdstryk [psig]232 psig
Maks. driftstryk [bar]16.0 bar
Maks. medieviskositet [cSt]50 cSt
Maks. prøvetryk [bar]24.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]348.0 psig
Material DescriptionValve EV220A 50B G 2E NC104
MedieanbefalingerWater & Brine
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Omgiv. temp. max.50 °C
Omgiv. temp. max.122 °F
PakkeformatEnkeltpakke
PakningsmaterialeEPDM
Parts program navnEV220A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetventil
ProdukttypeEV220A
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
SCIP-dossier produktnavnValve EV220A
Specif. nøgleEV220A 50B G 2E NC104
StandardtilslutningISO 228-1
Tilslutning indvendig/udvendigIndvendig
TilslutningsmaterialeMessing
Tilslutningsstørrelse [tommer]2
TilslutningstypeG
TypebetegnelseEV220A 50

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt5.08 Kilogram
Nettovægt4.685 Kilogram
Volume7.334 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5714279538564
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm