Danfoss logo
Solenoid valve, EV220A_042U406032

Magnetventil, EV220A, Funktion: NO, G, 1/2, 2.5 m³/h, MIX

042U406032

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Godkendelse: CE, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector

Anbefalet udskiftning: 042N1278, 042N7601, 042U6112

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatorA
Aktuatorstørrelse9 mm
Aktuatorstørrelse [in]0.35 in
Aktuatorsystem [mm]9.0 mm
Anslået åbningstid, vand [ms]60 ms
Anslået lukketid, vand [ms]300 ms
Antal pr. pakkeformat24 stk.
Antal veje2/2
ApplicationÅbent
CE-mærketYes
Cv-værdi [gal/min]2.900 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]10.000 bar
Differenstryk [bar] [Min.]0.300 bar
Differenstryk [psi] [Maks.]145.038 psi
Differenstryk [psi] [Min.]4.351 psi
DriftServostyret (membran)
DriftsklarReservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm]12.00 mm
Dysestørrelsesfraktion [in]1/2 in
Elektrisk tilslutningSpade DIN 43650-A
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
FlowEnkeltflow
Fluidagruppe1
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningsspænding 50Hz Maks. [V]230 V
Forsyningsspænding 60Hz Maks. [V]230 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionNO
GodkendelseCE
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
Kapsling (IP)IP00
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Egenskab
Værdi
Kommentarer vedrørende medietoleranceVand ved maks. 60°C/140 °F
Kv-værdi [m³/h]2.500 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]725 psig
Maks. driftstryk [bar]50.0 bar
Maks. medieviskositet [cSt]50 cSt
Maks. prøvetryk [bar]25.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]363.0 psig
Material DescriptionEV220A12B G1/2FKM NC 000 (9-32t) IPACK
MedieanbefalingerOil,Comp.Air,Vacuum
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]0 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]32 °F
Omgiv. temp. max.50 °C
Omgiv. temp. max.122 °F
PakkeformatIndustripakke
PakningsmaterialeMIX
Parts program navnEV220A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetspoleTilbehør til magnetventil
ProdukttypeEV220A
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
SCIP-dossier produktnavnValve EV220A
Specif. nøgleEV220A 12B G 12F NO000 AM230C
SpoletypeAM
StandardtilslutningISO 228-1
Strømforbrug [W] 50Hz9.5 W
Strømforbrug [W] 60Hz6.5 W
Tilslutning indvendig/udvendigIndvendig
TilslutningsmaterialeMessing
Tilslutningsstørrelse [tommer]1/2
TilslutningstypeG
TypebetegnelseEV220A 12

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.659 Kilogram
Nettovægt0.583 Kilogram
Volume0.777 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702423240937
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm