Magnetventil, EV210A, Funktion: NC, G, 1/8, 0.17 m³/h, PTFE
032H8257
Medieanbefalinger: Damp, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2
032H8257
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Aktuator | A |
| Aktuatorstørrelse | 9 mm |
| Aktuatorstørrelse [in] | 0.35 in |
| Aktuatorsystem [mm] | 9.0 mm |
| Anslået åbningstid, vand [ms] | 10 ms |
| Anslået lukketid, vand [ms] | 10 ms |
| Antal pr. pakkeformat | 16 stk. |
| Antal veje | 2/2 |
| Application | Lukket og Dræn |
| Cv-værdi [gal/min] | 0.200 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryk [bar] [Maks.] | 20.000 bar |
| Differenstryk [bar] [Min.] | 0.000 bar |
| Differenstryk [psi] [Maks.] | 290.000 psi |
| Differenstryk [psi] [Min.] | 0.000 psi |
| Drift | Direkte styret |
| Driftsklar | Reservedele til magnetventil |
| Dysestørrelse [mm] | 2.50 mm |
| Dysestørrelsesfraktion [in] | 3/32 in |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.3 |
| Flow | Enkeltflow |
| Fluidagruppe | 1 |
| Funktion | NC |
| Husets materiale | Messing |
| Indeholder batterier | No |
| Indikator for flowretning | Indgraveret 1-vejs pil |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kommentarer vedrørende medietolerance | Neutralt medie |
| Kv-værdi [m³/h] | 0.170 m³/h |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 58 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 4.0 bar |
| Maks. medieviskositet [cSt] | 20 cSt |
| Maks. prøvetryk [bar] | 6.0 bar |
| Maks. prøvetryk [psig] | 87.0 psig |
| Material Description | Valve EV210A 2.5B G 18T NC000 |
| Medieanbefalinger | Damp |
| Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 248 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Omgiv. temp. max. | 50 °C |
| Omgiv. temp. max. | 122 °F |
| Pakkeformat | Multipak |
| Pakningsmateriale | PTFE |
| Parts program navn | EV210A |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Magnetventil |
| Produkttilbehør | Tilbehør til magnetventil |
| Produkttype | EV210A |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69 |
| SCIP-dossier produktnavn | EV210A B - solenoid valve |
| Specif. nøgle | EV210A 2.5B G 18T NC000 |
| Standardtilslutning | ISO 228-1 |
| Tilslutning indvendig/udvendig | Indvendig |
| Tilslutningsmateriale | Messing |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1/8 |
| Tilslutningstype | G |
| Typebetegnelse | EV210A 2.5 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.099 Kilogram |
| Nettovægt | 0.085 Kilogram |
| Volume | 0.109 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428989596 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |