Danfoss logo
Magnetventil, EV210A, Funktion: NC, G, 1/4, 0.11 m³/h, EPDM-product-details

Magnetventil, EV210A, Funktion: NC, G, 1/4, 0.11 m³/h, EPDM

032H8159

Medieanbefalinger: Water & Brine, Husets materiale: Rustfast stål, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatorA
Aktuatorstørrelse9 mm
Aktuatorstørrelse [in]0.35 in
Aktuatorsystem [mm]9.0 mm
Anslået åbningstid, vand [ms]10 ms
Anslået lukketid, vand [ms]10 ms
Antal pr. pakkeformat16 stk.
Antal veje2/2
ApplicationLukket og Dræn
Cv-værdi [gal/min]0.130 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]12.000 bar
Differenstryk [bar] [Min.]0.000 bar
Differenstryk [psi] [Maks.]174.050 psi
Differenstryk [psi] [Min.]0.000 psi
DriftDirekte styret
DriftsklarReservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm]2.00 mm
Dysestørrelsesfraktion [in]5/64 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FlowEnkeltflow
Fluidagruppe1
FunktionNC
Husets materialeRustfast stål
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningIndgraveret 1-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kommentarer vedrørende medietoleranceModerat aggressivt medium
Egenskab
Værdi
Kv-værdi [m³/h]0.110 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]725 psig
Maks. driftstryk [bar]50.0 bar
Maks. medieviskositet [cSt]20 cSt
Maks. prøvetryk [bar]45.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]652.7 psig
Material DescriptionValve EV210A 2.0SS G 14E NC000
MedieanbefalingerWater & Brine
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Omfattet af WEEEYes
Omgiv. temp. max.50 °C
Omgiv. temp. max.122 °F
PakkeformatMultipak
PakningsmaterialeEPDM
Parts program navnEV210A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetventil
ProdukttypeEV210A
REACH-kandidatlistens stofferNo
Specif. nøgleEV210A 2.0SS G 14E NC000
StandardtilslutningISO 228-1
Tilslutning indvendig/udvendigIndvendig
TilslutningsmaterialeRustfrit stål
Tilslutningsstørrelse [tommer]1/4
TilslutningstypeG
TypebetegnelseEV210A 2

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt135 Gram
Nettovægt105 Gram
Volume0.113 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255159353
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm