Danfoss logo
EV221BW Assembly WEB132U2003&WEB018F7351, 132U200531

Magnetventil, EV221BW, Funktion: NO, G, 3/4, 5 m³/h, EPDM

132U200331

Medieanbefalinger: Drinking Water&Heating ECO/SS, Godkendelse: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Husets materiale: Eco messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatorBW
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Aktuatorstørrelse [in]0.53 in
Aktuatorsystem [mm]13.5 mm
Anslået åbningstid, vand [ms]200 ms
Anslået lukketid, vand [ms]500 ms
Antal pr. pakkeformat12 stk.
Antal veje2/2
Cv-værdi [gal/min]5.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]10.000 bar
Differenstryk [bar] [Min.]0.300 bar
Differenstryk [psi] [Maks.]145.000 psi
Differenstryk [psi] [Min.]1.450 psi
DriftServostyret (membran)
DriftsklarReservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm]20.00 mm
Dysestørrelsesfraktion [in]3/4 in
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FlowEnkeltflow
Fluidagruppe1
Forsyningsspænding 50Hz Maks. [V]230 V
FunktionNO
GodkendelseACSPZHRISESINTEFWRAS
Husets materialeEco messing
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kommentarer vedrørende medietoleranceModerat aggressivt medium
Egenskab
Værdi
Kv-værdi [m³/h]5.000 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]145 psig
Maks. driftstryk [bar]10.0 bar
Maks. medieviskositet [cSt]50 cSt
Maks. prøvetryk [bar]15.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV221BW 20BE G34E NO000 BB230AS
MedieanbefalingerDrinking Water&Heating ECO/SS
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]90 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]194 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Omgiv. temp. max.80 °C
Omgiv. temp. max.176 °F
PakkeformatMultipak
PakningsmaterialeEPDM
Parts program navnEV221BW 10 - 22
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttypeEV221BW
REACH-kandidatlistens stofferNo
Specif. nøgleEV221BW20BE G34E NO000 BB230AS
SpoletypeBB230AS
StandardtilslutningISO 228-1
Strømforbrug [W] 50Hz11.0 W
Tilslutning indvendig/udvendigIndvendig
TilslutningsmaterialeDZR Eco brass, CW724R
Tilslutningsstørrelse [tommer]3/4
TilslutningstypeG
TypebetegnelseEV221BW 20

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.955 Kilogram
Nettovægt0.91 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.854 Liter
EAN/UPC5715162890028