Danfoss logo
Magnetventil, EV222BW, Funktion: NC, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM-product-details

Magnetventil, EV222BW, Funktion: NC, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

032U8532

Medieanbefalinger: Technical & Soft Water, Husets materiale: Rustfast stål, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Åbn/luk udligningsdyseValgfri udligningsdyse
AktuatorBW
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Aktuatorstørrelse [in]0.53 in
Aktuatorsystem [mm]13.5 mm
Anslået åbningstid, vand [ms]40 ms
Anslået lukketid, vand [ms]350 ms
Antal pr. pakkeformat24 stk.
Antal veje2/2
Cv-værdi [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]10.000 bar
Differenstryk [bar] [Min.]0.300 bar
Differenstryk [psi] [Maks.]145.000 psi
Differenstryk [psi] [Min.]4.350 psi
DriftServostyret (membran)
DriftsklarReservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm]15.00 mm
Dysestørrelsesfraktion [in]5/8 in
FlowEnkeltflow
FunktionNC
Husets materialeRustfast stål
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
Kommentarer vedrørende medietoleranceAggressivt mediumKontamineret medie
Kv-værdi [m³/h]4.000 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]145 psig
Egenskab
Værdi
Maks. driftstryk [bar]10.0 bar
Maks. medieviskositet [cSt]50 cSt
Maks. prøvetryk [bar]15.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV222BW 15SS G 12E NC000
MedieanbefalingerTechnical & Soft Water
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]50 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]0 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]122 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]32 °F
Omgiv. temp. max.50 °C
Omgiv. temp. max.122 °F
PakkeformatMultipak
PakningsmaterialeEPDM
Parts program navnEV222BW
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttypeEV222BW
REACH-kandidatlistens stofferNo
Specif. nøgleEV222BW 15SS G 12E NC000
StandardtilslutningISO 228-1
Tilslutning indvendig/udvendigIndvendig
TilslutningsmaterialeRustfrit stål
Tilslutningsstørrelse [tommer]1/2
TilslutningstypeG
TypebetegnelseEV222BW 15

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt687 Gram
Nettovægt620 Gram
Volume0.88 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255160724
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm