Danfoss logo
Magnetventil, EV210S, Funktion: NC, G, 1/4, 0.26 m³/h, FKM-product-details

Magnetventil, EV210S, Funktion: NC, G, 1/4, 0.26 m³/h, FKM

032H8185

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatorS
Aktuatorstørrelse9 mm
Aktuatorstørrelse [in]0.35 in
Aktuatorsystem [mm]9.0 mm
Anslået åbningstid, vand [ms]10 ms
Anslået lukketid, vand [ms]10 ms
Antal pr. pakkeformat16 stk.
Antal veje2/2
ApplicationLukket og Dræn
Cv-værdi [gal/min]0.300 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]11.000 bar
Differenstryk [bar] [Min.]0.000 bar
Differenstryk [psi] [Maks.]160.000 psi
Differenstryk [psi] [Min.]0.000 psi
DriftDirekte styret
DriftsklarReservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm]3.50 mm
Dysestørrelsesfraktion [in]5/32 in
FlowEnkeltflow
Fluidagruppe1
FunktionNC
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningIndgraveret 1-vejs pil
Kommentarer vedrørende medietoleranceNeutralt medie
Kv-værdi [m³/h]0.260 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]160 psig
Egenskab
Værdi
Maks. driftstryk [bar]11.0 bar
Maks. medieviskositet [cSt]20 cSt
Maks. prøvetryk [bar]16.5 bar
Maks. prøvetryk [psig]239.5 psig
Material DescriptionValve EV210S 3.5B G 14F NC000
MedieanbefalingerOil,Comp.Air,Vacuum
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-10 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]14 °F
Omgiv. temp. max.50 °C
Omgiv. temp. max.122 °F
PakkeformatMultipak
PakningsmaterialeFKM
Parts program navnEV210S
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetventil
ProdukttypeEV210S
Specif. nøgleEV210S 3.5B G 14F NC000
StandardtilslutningISO 228-1
Tilslutning indvendig/udvendigIndvendig
TilslutningsmaterialeMessing
Tilslutningsstørrelse [tommer]1/4
TilslutningstypeG
TypebetegnelseEV210S 3.5

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.12 Kilogram
Nettovægt0.102 Kilogram
Volume0.113 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255212638
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm