Danfoss logo
Solenoid coil type BV

Spole til magnetventil, BV024B, Kabel, 1 m, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Multipak

018Z6125

Elektrisk tilslutning: Kabel, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Frekvens [Hz]: 60 Hz, Kapsling (IP): IP65, Pakkeformat: Multipak
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: BV, BV, BV

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antal pr. pakkeformat24 stk.
ATEX-salgstekst-40C<ta<+50CII 3G Ex nA IIB T4 Gc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
El-tilslutning3-kernet kabel
Elektr. tilslutn. std.ATEX 94/9/EF ZONE 2
Elektrisk tilslutningKabel
Energiforbrug [W]11.0 W
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FarveSort
Forsyningsspænding [V] AC24 V
Frekvens [Hz]60 Hz
GodkendelseATEX – Kat. 3 – Zone 2LLC CDC TYSK
Indeholder batterierNo
Kabel40.00 in
Kabellængde [m]1.000 m
Kapsling (IP)IP65
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionCoil BV024B 24V 60Hz 1m cable ATEX
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]120 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
OverensstemmelseEN 60079-0EN 60079-15
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnSpole til magnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetspole
ProdukttypeBV024B
REACH-kandidatlistens stofferNo
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.]100 % RH
Rel. fugtighed [% RH] [Min.]0 % RH
SpolefastgørelseFingerskrue
SpoletilslutningKabel
Strømlederområde [mm2]3 x 0.75 mm2
TypebetegnelseBV024B

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.389 Kilogram
Nettovægt0.35 Kilogram
Volume0.878 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428844277
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm