Spole til magnetventil, BV240A, Kabel, 1 m, Forsyningsspænding [V] AC: 240, Multipak
018Z6123
Spole til magnetventil, Produkttype: BV240A, Forsyningsspænding [V] AC: 240, Kapsling (IP): IP65, Kabellængde [m]: 1, Spoletilslutning: Kabel, Aktuatorstørrelse: 13.5 mm
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: BV, BV, BV
018Z6123
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
| Antal pr. pakkeformat | 24 stk. |
| ATEX-salgstekst | -40C<ta<+50CII 3G Ex nA IIB T4 Gc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Nej |
| El-tilslutning | 3-kernet kabel |
| Elektr. tilslutn. std. | ATEX 94/9/EF ZONE 2 |
| Elektrisk tilslutning | Kabel |
| Energiforbrug [W] | 11.0 W |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Farve | Sort |
| Forsyningsspænding [V] AC | 240 V |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Godkendelse | ATEX – Kat. 3 – Zone 2LLC CDC TYSK |
| Indeholder batterier | No |
| Kabel | 40.00 in |
| Kabellængde [m] | 1.000 m |
| Kapsling (IP) | IP65 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | Coil BV240A 240V 50Hz 1m cable ATEX |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 120 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
| Overensstemmelse | EN 60079-0EN 60079-15 |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Spole til magnetventil |
| Produkttilbehør | Tilbehør til magnetspole |
| Produkttype | BV240A |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Rel. fugtighed [% RF] [Maks.] | 100 % RH |
| Rel. fugtighed [% RH] [Min.] | 0 % RH |
| Spolefastgørelse | Fingerskrue |
| Spoletilslutning | Kabel |
| Strømlederområde [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Typebetegnelse | BV240A |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.38 Kilogram |
| Nettovægt | 0.341 Kilogram |
| Volume | 0.897 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428844260 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |