Danfoss logo
Solenoid coil, AZ120CS_042N4202, 042N8202

Spole til magnetventil, AZ120CS, DIN-stikplade, Industripakke

042N8202

Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Kapsling (IP): IP00

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Aktuatorstørrelse9 mm
Antal pr. pakkeformat40 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektforbrug 50Hz [VA]16.0 VA
Effektforbrug 60Hz [VA]14.0 VA
El-tilslutning3 x spader
Elektr. tilslutn. std.EN175301-803
Elektr. tilslutn. størrelse6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk tilslutningDIN-stikplade
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FarveBlå
Forsyningsspænding 50Hz Maks. [V]115 V
Forsyningsspænding 60Hz Maks. [V]120 V
Forsyningsspænding 60Hz Min. [V]110 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkendelsecURus
Identisk produkt042N4202
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP00
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionCoil AZ120CS 115/110-120V 50/60Hz I/40
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]120 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
OverensstemmelseEN 60730-1
PakkeformatIndustripakke
Parts program navnEV220S
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnSpole til magnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetspole
ProdukttypeAZ120CS
REACH-kandidatlistens stofferNo
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.]97 % RH
Rel. fugtighed [% RH] [Min.]0 % RH
Rel. fugtighed, forholdIngen kondensering
SpolefastgørelseClip-on
SpoletilslutningDIN kabelsko
Strømforbrug [W] 50Hz8.5 W
Strømforbrug [W] 60Hz7.0 W
TypebetegnelseAZ120CS
UL godkendelse filnavnMH29671
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.12 Kilogram
Nettovægt0.112 Kilogram
Volume0.15 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428053952
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm