Danfoss logo
AM Compact coil

Spole til magnetventil, AP240C, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 208 - 240, Multipak

042N4191

Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 208 - 240, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP00
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP

Anbefalet udskiftning: 042N4291

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Aktuatorstørrelse9 mm
Antal pr. pakkeformat24 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
DriftsratingKontinuerlig
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektforbrug 50Hz [VA]15.0 VA
Effektforbrug 60Hz [VA]11.0 VA
El-tilslutning3 x spader
Elektr. tilslutn. std.EN175301-803
Elektr. tilslutn. størrelse6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk tilslutningDIN-stikplade
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FarveHvid
Forsyningsspænding [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.]208 V
Forsyningsspænding 50Hz Maks. [V]230 V
Forsyningsspænding 60Hz Maks. [V]240 V
Forsyningsspænding 60Hz Min. [V]208 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkendelsecURus
Indeholder batterierNo
Egenskab
Værdi
Kapsling (IP)IP00
Material DescriptionCoil AP240C 230/208-240V 50/6...
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
PakkeformatMultipak
Parts program navnEV210AEV220AEV310A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnSpole til magnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetspole
ProdukttypeAP240C
REACH-kandidatlistens stofferNo
SpoledesignstandardVDE 0580
SpolefastgørelseFingerskrue
SpoletilslutningDIN kabelsko
Spolevikling, isolationsklasseKlasse H til IEC 85
Strømforbrug [W] 50Hz7.5 W
Strømforbrug [W] 60Hz5.5 W
TypebetegnelseAP240C
UL godkendelse filnavnMH29671
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.116 Kilogram
Nettovægt0.106 Kilogram
Volume0.083 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702423165926
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm