Spole til magnetventil, BO110C, Kabel, 5 m, Forsyningsspænding [V] AC: 110, Multipak
018Z6593
Elektrisk tilslutning: Kabel, Forsyningsspænding [V] AC: 110, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP67
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BO
018Z6593
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
| Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
| ATEX-salgstekst | -40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb |
| Dele inkl. | IP67-forseglingssæt |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Nej |
| Driftsrating | Kontinuerlig |
| El-tilslutning | 3-kernet kabel |
| Elektr. tilslutn. komment. | Tilsl. af jordledning > 4mm2 |
| Elektrisk tilslutning | Kabel |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Farve | Sort |
| Forsyningsspænding [V] AC | 110 V |
| Forsyningsspænding 50Hz Maks. [V] | 110 V |
| Forsyningsspænding 60Hz Maks. [V] | 110 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Godkendelse | ATEX - Cat. 2 - Zone 1 |
| Indeholder batterier | No |
| Jordforbindelse | Ekst. klemmeGreen/yellow wire |
| Kabel | 196.00 in |
| Kabellængde [m] | 5.000 m |
| Kapsling (IP) | IP67 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | Replaced with 018Z8587 or 018Z8593 |
| Nema rating (~) | 6 |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 140 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
| Pakkeformat | Multipak |
| Parts program navn | EV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Spole til magnetventil |
| Produkttilbehør | Tilbehør til magnetspole |
| Produkttype | BO110C |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Rel. fugtighed [% RF] [Maks.] | 100 % RH |
| Rel. fugtighed [% RH] [Min.] | 0 % RH |
| SCIP-dossier produktnavn | Solenoid coils |
| Spolefastgørelse | Fingerskrue |
| Spoletilslutning | Kabel |
| Spolevikling, isolationsklasse | Klasse H til IEC 85 |
| Strømforbrug [W] 50Hz | 10.0 W |
| Strømforbrug [W] 60Hz | 10.0 W |
| Strømlederområde [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Typebetegnelse | BO110C |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.988 Kilogram |
| Nettovægt | 0.795 Kilogram |
| Volume | 2.003 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423040018 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |