Danfoss logo
Spole til magnetventil, BE110DS, Multipak-product-details

Spole til magnetventil, BE110DS, Multipak

018F6980

Kapsling (IP): IP00, Pakkeformat: Multipak
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antal pr. pakkeformat50 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
DriftsratingKontinuerlig
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El-tilslutning3 x spader
Elektr. tilslutn. std.EN175301-803
Elektr. tilslutn. størrelse6.3 mm x 0.8 mm
Energiforbrug [W]18.0 W
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FarveBlå
GodkendelseCEEACLLC CDC TYSK
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP00
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionCoil BE110DS 110V DC
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]120 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
OverensstemmelseEN 60730-1
PakkeformatMultipak
Parts program navnEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnSpole til magnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetspole
ProdukttypeBE110DS
REACH-kandidatlistens stofferNo
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.]97 % RH
Rel. fugtighed [% RH] [Min.]0 % RH
Rel. fugtighed, forholdIngen kondensering
Reservedel nr.018F6980
SpoledesignstandardVDE 0580
SpolefastgørelseClip-on
SpoletilslutningDIN kabelsko
Spolevikling, isolationsklasseKlasse H til IEC 85
Strømforbrug [W] DC18.0 W
Supply voltage [V] DC110.00 V
TypebetegnelseBE110DS

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.297 Kilogram
Nettovægt0.279 Kilogram
Volume0.228 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428290302
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm