Spole til magnetventil, BE024CS, Klemkasse, Forsyningsspænding [V] AC: 20 - 24, Multipak
018F6717
Elektrisk tilslutning: Klemkasse, Forsyningsspænding [V] AC: 20 - 24, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP67
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN
018F6717
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
| Antal pr. pakkeformat | 32 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Nej |
| Driftsrating | Kontinuerlig |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Effektforbrug 50Hz [VA] | 13.0 VA |
| Effektforbrug 60Hz [VA] | 17.0 VA |
| Elektr. tilslutn. størrelse | Pg 13.5 |
| Elektrisk tilslutning | Klemkasse |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Farve | Blå |
| Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 24 V |
| Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 20 V |
| Forsyningsspænding 50Hz Maks. [V] | 20 V |
| Forsyningsspænding 60Hz Maks. [V] | 24 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Godkendelse | CEEACLLC CDC TYSK |
| Indeholder batterier | No |
| Kabeldiameter [mm] [maks.] | 11.0 mm |
| Kabeldiameter [mm] [Min.] | 6.0 mm |
| Kapsling (IP) | IP67 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | Coil BE024CS 20V 50Hz 24V 60Hz box |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 175 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
| Overensstemmelse | EN 60730-1 |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Spole til magnetventil |
| Produkttilbehør | Tilbehør til magnetspole |
| Produkttype | BE024CS |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Rel. fugtighed [% RF] [Maks.] | 100 % RH |
| Rel. fugtighed [% RH] [Min.] | 0 % RH |
| Reservedel nr. | 018F6717 |
| Spoledesignstandard | VDE 0580 |
| Spolefastgørelse | Clip-on |
| Spoletilslutning | Samledåse |
| Spolevikling, isolationsklasse | Klasse H til IEC 85 |
| Strømforbrug [W] 50Hz | 8.0 W |
| Strømforbrug [W] 60Hz | 11.0 W |
| Strømlederområde [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
| Typebetegnelse | BE024CS |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.321 Kilogram |
| Nettovægt | 0.305 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.319 Liter |
| EAN/UPC | 5702428559249 |