Danfoss logo
Spole til magnetventil, BF012DS, Kabel, 1 m, null: 12, Multipak-product-details

Spole til magnetventil, BF012DS, Kabel, 1 m, null: 12, Multipak

018F6298

Elektrisk tilslutning: Kabel, null: 12, Kapsling (IP): IP67
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antal pr. pakkeformat24 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
DriftsratingKontinuerlig
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El-tilslutning3-kernet kabel
Elektrisk tilslutningKabel
Energiforbrug [W]28.0 W
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FarveBlå
GodkendelseC UL US LISTEDLLC CDC TYSK
Indeholder batterierNo
Kabel40.00 in
Kabeldiameter [mm]6.6 mm
Kabellængde [m]1.000 m
Kapsling (IP)IP67
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionCoil BF012DS 12V DC 1m Cable
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]120 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
OverensstemmelseEN 60730-1
PakkeformatMultipak
Parts program navnEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnSpole til magnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetspole
ProdukttypeBF012DS
REACH-kandidatlistens stofferNo
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.]100 % RH
Rel. fugtighed [% RH] [Min.]0 % RH
SpoledesignstandardVDE 0580
SpolefastgørelseClip-on
SpoletilslutningKabel
Spolevikling, isolationsklasseKlasse H til IEC 85
Strømlederområde [mm2]3 x 0.75 mm2
Supply voltage [V] DC12.00 V
TypebetegnelseBF012DS
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.376 Kilogram
Nettovægt0.373 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.984 Liter
EAN/UPC5702428025065