Danfoss logo
BF230DS, 18F coil with cable for AKV

Spole til magnetventil, BF230DS, Kabel, 4 m, null: 230, Multipak

018F6278

Elektrisk tilslutning: Kabel, null: 230, Kapsling (IP): IP67
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antal pr. pakkeformat12 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
DriftsratingKontinuerlig
El-tilslutning3-kernet kabel
Elektrisk tilslutningKabel
Energiforbrug [W]18.0 W
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FarveBlå
GodkendelseLLC CDC TYSK
Indeholder batterierNo
Kabel160.00 in
Kabeldiameter [mm]6.6 mm
Kabellængde [m]4.000 m
Kapsling (IP)IP67
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionCoil BF230DS 230V DC 4m Cable
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]120 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
OverensstemmelseEN 60730-1
PakkeformatMultipak
Parts program navnEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnSpole til magnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetspole
ProdukttypeBF230DS
REACH-kandidatlistens stofferNo
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.]100 % RH
Rel. fugtighed [% RH] [Min.]0 % RH
Reservedel nr.018F6278
SpoledesignstandardVDE 0580
SpolefastgørelseClip-on
SpoletilslutningKabel
Spolevikling, isolationsklasseKlasse H til IEC 85
Strømlederområde [mm2]3 x 0.75 mm2
Supply voltage [V] DC230.00 V
TypebetegnelseBF230DS

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.594 Kilogram
Nettovægt0.479 Kilogram
Volume3.32 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428022965
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm