Temperatur transmitter, MBT 3560, 100 mm, G, 1/2
097U0516
Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 9, Beskyt. rør mat.: AISI 316 TI
097U0516
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 13 stk. |
| Beskyt. rør mat. | AISI 316 TI |
| Beskyttelsesrør, diameter [in] | 0.315 in |
| Beskyttelsesrør, diameter [mm] | 8.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. tilslutn. han/hun | Male and Female |
| Elektr. tilslutn. std. | EN 175301-803-A |
| Elektr. tilslutn. størrelse | Pg 9 |
| Elektrisk tilslutning | Angular connector |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Følerelement [stk.] | 1 stk. |
| Følerelementmodstand [Ohm] | 1000 Ohm |
| Følerelementstandard | EN 60751 |
| Følerelementtolerance | Class A |
| Følerelementtype | Pt |
| Følerindsats | FAST |
| Indb.type | Fast |
| Indbygningslængde [in] | 3.940 in |
| Indbygningslængde [mm] | 100 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Kapsling (IP) | IP65 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Måleområde [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Måleområde [°C] [Min.] | 0 °C |
| Måleområde [°F] [Maks.] | 158 °F |
| Måleområde [°F] [Min.] | 32 °F |
| Material Description | Sensor MBT 3560-0000-0100-12-107 |
| Omgiv. temp. max. | 85 °C |
| Omgiv. temp. max. | 185 °F |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Multipak |
| Proces tilslutn. han/han | Han |
| Proces tilslutn. std. | ISO 228-1-A |
| Proces tilslutn. type | G |
| Procestilslutning materiale | Rustfrit stål |
| Procestilslutning størrelse | 1/2 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Følere |
| Produktnavn | Temperatur transmitter |
| Produkttype | MBT 3560 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
| SCIP-dossier produktnavn | Sensor MBT 3560 |
| Standardtilslutning | DIN 3852-E |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 392 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
| Tilslutningsmateriale | AISI 316 L |
| Tilslutningstype | G |
| Transm. type | Integreret |
| Transmitterindstilllingsområde [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Transmitterindstilllingsområde [°C] [Min.] | 0 °C |
| Transmitterindstilllingsområde [°F] [Maks.] | 158 °F |
| Transmitterindstilllingsområde [°F] [Min] | 32 °F |
| Typebetegnelse | MBT 3560-0000-0100-12-107 |
| Udgangssignal [mA] [Maks.] | 20 mA |
| Udgangssignal [mA] [Min.] | 4 mA |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.21 Kilogram |
| Nettovægt | 0.158 Kilogram |
| Volume | 0.641 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255274438 |
| Proposition 65 | No significant risk |