Danfoss logo
Thermostat, MBC 8100_061B817766

Termostat, MBC 8100

061B812266

Temperaturområde [°C]: 50 - 100, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Fjernføler, Kapsling (IP): IP65
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: MBC 8000 / MBC 8100

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AlarmsignalStigende
Antal pr. pakkeformat6 stk.
ArmeringJa
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. typeFast (maks. værdi)
Differens (FS) [K]4.0 K
DriftsklarNej
Elektr. spec. std.EN 60947-5
Elektr. tilslutn. han/hunHun
Elektr. tilslutn. std.EN 175301-803-A
Elektr. tilslutn. størrelseM20
Elektrisk tilslutningDIN-stik
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Fabriksindst. typeDedikeret
Fabriksindstilling (FS) [°C]95.0 °C
Følerstørrelse (Ø x L) [in]1/2 x 2 in
Følerstørrelse (Ø x L) [mm]13 x 50 mm
FølertypeFjernføler
FyldningstypeAdsorption
GodkendelseABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS KinaTYSK
Indeholder batterierNo
Kapil. rør længde78 3/4 in
Kapillarrørslængde [mm]2000 mm
Kapsling (IP)IP65
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kontaktfunk.SPDT
KontaktklasseAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Egenskab
Værdi
Længde på følerlomme min. [mm]65 mm
Maks. følertemperatur [°C]200 °C
Maks. følertemperatur [°F]392.0 °F
Material DescriptionMBC 8100 Thermostat M/6
Min. følerlommelængde [in]2 9/16 in
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]158 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnTermostat
ProduktoplysningerTermostat
ProdukttilbehørTilbehør til kontakter
ProdukttypeMBC 8100
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
ResetAuto
SCIP-dossier nr.18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
SCIP-dossier produktnavnMBC 8100 8000 Temperature Switch
Specif. nøgle2231-2A02000
Temperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Temperaturområde [°F] [min.]122 °F
Tilslutning til lomme/slangeM 18 x 1.5
UdstyrArmeret kapillarrør

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.761 Kilogram
Nettovægt0.394 Kilogram
Volume3.48 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702423198405
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm