Danfoss logo
MBC 8100

Termostat, MBC 8100

061B802866

Temperaturområde [°C]: 50 - 100, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Fast føler, Kapsling (IP): IP65
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: MBC 8000 / MBC 8100

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat6 stk.
CE-mærketYes
Dele inkl.Følerlomme
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. typeFast (maks. værdi)
Differens (FS) [K]4.0 K
DriftsklarNej
Elektr. spec. std.EN 60947-5
Elektr. tilslutn. han/hunHun
Elektr. tilslutn. std.EN 175301-803-A
Elektr. tilslutn. størrelsePg 11
Elektrisk tilslutningDIN-stik
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Følerstørrelse (Ø x L) [in]1/2 x 2 in
Følerstørrelse (Ø x L) [mm]13 x 50 mm
FølertypeFast føler
FyldningstypeAdsorption
GodkendelseABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS KinaTYSK
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP65
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kontaktfunk.SPDT
KontaktklasseAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Længde på følerlomme min. [mm]75 mm
Maks. følertemperatur [°C]200 °C
Egenskab
Værdi
Maks. følertemperatur [°F]392.0 °F
Material DescriptionMBC 8100 Thermostat M/6
Min. følerlommelængde [in]3 in
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]158 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnTermostat
ProduktoplysningerTermostat
ProdukttilbehørTilbehør til kontakter
ProdukttypeMBC 8100
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
ResetAuto
SCIP-dossier nr.18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
SCIP-dossier produktnavnMBC 8100 8000 Temperature Switch
Specif. nøgle2211-1A00075
Temperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Temperaturområde [°F] [min.]122 °F
Tilslutning til lomme/slangeM 18 x 1.5

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.683 Kilogram
Nettovægt0.311 Kilogram
Volume3.48 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428538312
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm