Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100

Pressostat, MBC 5100

061B025266

Reg. område: -0.2 - 10, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 15
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: MBC 5000 / MBC 5100

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat32 stk.
Bristetryk [bar]30.0 bar
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff.@Maks. indstillingsområde [bar]0.60 bar
Diff.@Min. indstillingsområde [bar]0.40 bar
DriftsklarNej
Elektr. spec. std.EN 60947-5
Elektr. tilslutn. han/hunHun
Elektr. tilslutn. std.EN 175301-803-A
Elektr. tilslutn. størrelsePg 11
Elektrisk tilslutningDIN-stik
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
GodkendelseBVCCCCCSCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSRoHS KinaTYSK
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP65
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kontaktfunk.SPDT
KontaktklasseAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Maks. Arbejdstryk [psig]220 psig
Maks. driftstryk [bar]15.0 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe15.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]218.0 psig
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]85 °C
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]185 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnPressostat
ProduktoplysningerPressostat
ProdukttilbehørTilbehør til kontakter
ProdukttypeMBC 5100
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.]10.00 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.]-0.20 bar
Reguleringsområde [MPa] Pe [Maks.]1.00 MPa
Reguleringsområde [MPa] Pe [Min.]-0.02 MPa
SCIP-dossier nr.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP-dossier produktnavnMBC 5100 5000 Pressure Switch
Specif. nøgle1411-2DB04S
Tryk han/hunHun
TrykfølingselementBælge
Tryktilslutn. noteMed flange
Tryktilslutn. std.ISO 228-1
Tryktilslutn. str.1/4
Tryktilslutn. typeG
Yderligere informationStainless Steel Base

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.433 Kilogram
Nettovægt0.354 Kilogram
Volume0.647 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428550017
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm