Danfoss logo
Pressure switch, KPS45_060-410666, 060-411466

Pressostat, KPS45

060-412966

Reg. område: 4 - 40, Differens [bar]: 2.2 - 11, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP67, Maks. driftstryk [bar]: 120
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: KPS

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AlarmsignalFalder
Antal pr. pakkeformat8 stk.
Bristetryk [bar]240.0 bar
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differens [bar] [Maks.]11.00 bar
Differens [bar] [Min.]2.20 bar
Differens [psi] [Maks.]156.00 psi
Differens [psi] [Min.]32.00 psi
DriftsklarNej
Elektr. egenskaber iht. EN 60947Isolering: 400VForureningsgrad: 3Nominel impulsspænding: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Elektr. tilslutn. han/hunHun
Elektr. tilslutn. komment.Metalkabelpakning
Elektr. tilslutn. std.DIN 40430
Elektr. tilslutn. størrelsePg 13.5
Elektrisk tilslutningSkruet kabelindføring
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Fabriksindstilling [MPa]1.600 MPa
Fabriksindstilling [psig]232.0 psig
GodkendelseABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS KinaTYSKUL
Identisk produkt060-410666
Indeholder batterierNo
Kablingsegenskaber iht. EN 60947Flex, rørringe: 0,5-1,5mm2Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2Massiv/flertrådet: 0,75-2,5mm2
Kapsling (IP)IP67
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kontaktfunk.SPDT guld
KontaktklasseAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR maks. 50Afor gold 1…30 mA, 5...30 V
Maks. Arbejdstryk [psig]1740 psig
Maks. driftstryk [bar]120.0 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe180.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]2611.0 psig
Egenskab
Værdi
Material DescriptionKPS45 Pressure Switch M/8
Omg. temperatur-note80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]158 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-13 °F
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnPressostat
ProduktoplysningerPressostat
ProdukttilbehørTilbehør til kontakter
ProdukttypeKPS45
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.]40.00 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.]4.00 bar
Reguleringsområde [MPa] Pe [Maks.]4.00 MPa
Reguleringsområde [MPa] Pe [Min.]0.40 MPa
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.]580.00 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.]58.00 psig
ResetAuto
SCIP-dossier nr.d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIP-dossier produktnavnKPS Pressure Switch
Tryk han/hunHun
TrykfølingselementMembran
Tryktilslutn. std.ISO 228-1
Tryktilslutn. str.1/4
Tryktilslutn. typeG
UL godkendelse filnavnE73170
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.188 Kilogram
Nettovægt1.092 Kilogram
Volume2.518 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162428986
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm