Danfoss logo
Pressure switch, KPS45_060-410666, 060-411466

Pressostat, KPS45

060-411466

Differens [bar]: 5, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP67, Maks. driftstryk [bar]: 120

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AlarmsignalStigende
Antal pr. pakkeformat12 stk.
Bristetryk [bar]240.0 bar
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differens [bar]5.00 bar
Differens [psi]73.00 psi
DriftsklarNej
Elektr. egenskaber iht. EN 60947Isolering: 400VForureningsgrad: 3Nominel impulsspænding: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Elektr. tilslutn. han/hunHun
Elektr. tilslutn. komment.Metalkabelpakning
Elektr. tilslutn. std.DIN 40430
Elektr. tilslutn. størrelsePg 13.5
Elektrisk tilslutningSkruet kabelindføring
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Fabriksindstilling [MPa]3.000 MPa
Fabriksindstilling [psig]435.0 psig
GodkendelseRoHS KinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARMRSRoHSUAUL
Indeholder batterierNo
Kablingsegenskaber iht. EN 60947Flex, rørringe: 0,5-1,5mm2Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2Massiv/flertrådet: 0,75-2,5mm2
Kapsling (IP)IP67
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kontaktfunk.SPDT guld
KontaktklasseLR maks. 50AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
Maks. Arbejdstryk [psig]1740 psig
Maks. driftstryk [bar]120.0 bar
Egenskab
Værdi
Maks. prøvetryk [bar] Pe180.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]2611.0 psig
Material DescriptionKPS45 Pressure Switch I/12
Omg. temperatur-note80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]158 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-13 °F
PakkeformatIndustripakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnPressostat
ProduktoplysningerPressostat
ProdukttilbehørTilbehør til kontakter
ProdukttypeKPS45
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
ResetAuto
SCIP-dossier nr.d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIP-dossier produktnavnKPS Pressure Switch
Tryk han/hunHun
TrykfølingselementMembran
Tryktilslutn. std.ISO 228-1
Tryktilslutn. str.1/4
Tryktilslutn. typeG
UL godkendelse filnavnE73170
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.141 Kilogram
Nettovægt1.056 Kilogram
Volume1.87 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702423147137
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm