Danfoss logo
KP37 Pressure Switch I/48, KP37_060-601491

Pressostat, KP37

060-601491

Reg. område: 5 - 20, Differens [bar]: 1.8 - 3, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: R, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP30, Maks. driftstryk [bar]: 28

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat48 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differens [bar] [Maks.]3.00 bar
Differens [bar] [Min.]1.80 bar
Differens [psi] [Maks.]44.00 psi
Differens [psi] [Min.]26.00 psi
DriftsklarNej
Elektr. egenskaber iht. EN 60947Isolering: 400VForureningsgrad: 3Nominel impulsspænding: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Elektr. tilslutn. størrelse6-14 mm
Elektrisk tilslutningGummikabelpakning
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
GodkendelseRoHS KinaCCCCELVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Indeholder batterierNo
Kablingsegenskaber iht. EN 60947Flex, rørringe: 0,5-1,5mm2Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2Massiv/flertrådet: 0,75-2,5mm2
Kapsling (IP)IP30
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kontaktfunk.SPDT
KontaktklasseAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Maks. Arbejdstryk [psig]405 psig
Maks. driftstryk [bar]28.0 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe32.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]464.0 psig
Material DescriptionKP37 Pressure Switch I/48
Nema rating (~)1
Omg. temperatur-note80 °C/176 °F for max 120 min
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]149 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
PakkeformatIndustripakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnPressostat
ProduktoplysningerPressostat
ProdukttilbehørTilbehør til kontakter
ProdukttypeKP37
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.]20.00 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.]5.00 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.]290.00 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.]73.00 psig
ResetAuto
SCIP-dossier nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP-dossier produktnavnKP KPI
Tryk han/hunHan
TrykfølingselementBælge
Tryktilslutn. std.ISO 7-1
Tryktilslutn. str.1/4
Tryktilslutn. typeR
UL godkendelse filnavnE31024MH27572
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.317 Kilogram
Nettovægt0.303 Kilogram
Volume0.469 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428889834
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm