Pressostat, KP37
060-601466
Reg. område: 5 - 20, Differens [bar]: 1.8 - 3, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: R, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP30, Maks. driftstryk [bar]: 28
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: KP / KPI
060-601466
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 48 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differens [bar] [Maks.] | 3.00 bar |
| Differens [bar] [Min.] | 1.80 bar |
| Differens [psi] [Maks.] | 44.00 psi |
| Differens [psi] [Min.] | 26.00 psi |
| Driftsklar | Nej |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. egenskaber iht. EN 60947 | Isolering: 400VForureningsgrad: 3Nominel impulsspænding: 4 kV |
| Elektr. tilslutn. størrelse | 6-14 mm |
| Elektrisk tilslutning | Gummikabelpakning |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Godkendelse | CCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Kinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Indeholder batterier | No |
| Kablingsegenskaber iht. EN 60947 | Flex, rørringe: 0,5-1,5mm2Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2Massiv/flertrådet: 0,75-2,5mm2 |
| Kapsling (IP) | IP30 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kontaktfunk. | SPDT |
| Kontaktklasse | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 405 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 28.0 bar |
| Maks. prøvetryk [bar] Pe | 32.0 bar |
| Maks. prøvetryk [psig] | 464.0 psig |
| Material Description | KP37 Pressure switch I/48 |
| Nema rating (~) | 1 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 149 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Pressostater og termostater |
| Produktnavn | Pressostat |
| Produktoplysninger | Pressostat |
| Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
| Produkttype | KP37 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] | 20.00 bar |
| Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] | 5.00 bar |
| Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] | 290.00 psig |
| Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] | 73.00 psig |
| Reset | Auto |
| SCIP-dossier nr. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP-dossier produktnavn | KP KPI |
| Tryk han/hun | Han |
| Trykfølingselement | Bælge |
| Tryktilslutn. std. | ISO 7-1 |
| Tryktilslutn. str. | 1/4 |
| Tryktilslutn. type | R |
| UL godkendelse filnavn | E31024MH27572 |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.315 Kilogram |
| Nettovægt | 0.303 Kilogram |
| Volume | 0.469 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423231935 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |