Danfoss logo
Pressure switch, KP36_060-219366, 060-219466, 060-219566

Pressostat, KP36

060-219666

Differens [bar]: 0.7, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Kapsling (IP): IP30, Maks. driftstryk [bar]: 17
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: KP / KPI

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AlarmsignalStigende
Antal pr. pakkeformat36 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differens [bar]0.70 bar
Differens [psi]10.20 psi
DriftsklarNej
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. egenskaber iht. EN 60947Isolering: 400VForureningsgrad: 3Nominel impulsspænding: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Elektr. tilslutn. størrelse6-14 mm
Elektrisk tilslutningGummikabelpakning
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fabriksindstilling [MPa]0.400 MPa
Fabriksindstilling [psig]58.0 psig
GodkendelseCCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Kinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Indeholder batterierNo
Kablingsegenskaber iht. EN 60947Flex, rørringe: 0,5-1,5mm2Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2Massiv/flertrådet: 0,75-2,5mm2
Kapsling (IP)IP30
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kontaktfunk.SPDT
KontaktklasseAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Maks. Arbejdstryk [psig]245 psig
Maks. driftstryk [bar]17.0 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe22.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]319.0 psig
Egenskab
Værdi
Material DescriptionKP36 Pressure Switch M/36
Nema rating (~)1
Omfattet af WEEEYes
Omg. temperatur-note80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]149 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnPressostat
ProduktoplysningerPressostat
ProdukttilbehørTilbehør til kontakter
ProdukttypeKP36
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
ResetAuto
SCIP-dossier nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP-dossier produktnavnKP KPI
Tryk han/hunHan
TrykfølingselementBælge
Tryktilslutn. std.ISO 228-1
Tryktilslutn. str.1/2
Tryktilslutn. typeG
UL godkendelse filnavnE31024MH27572
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.369 Kilogram
Nettovægt0.331 Kilogram
Volume0.57 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428582155
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm