Pressostat, KP36
060-217891
Reg. område: 1 - 10.5, Differens [bar]: 0.7, Reset: Manuel max., Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/4-18, Kapsling (IP): IP30, Maks. driftstryk [bar]: 17
060-217891
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 36 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differens [bar] | 0.70 bar |
| Differens [psi] | 10.00 psi |
| Driftsklar | Nej |
| Elektr. egenskaber iht. EN 60947 | Isolering: 400VForureningsgrad: 3Nominel impulsspænding: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Elektr. tilslutn. han/hun | Hun |
| Elektr. tilslutn. størrelse | NPSM 1/2 - 14 |
| Elektrisk tilslutning | Swivel-kabeltilslutning |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Godkendelse | RoHS KinaCCCCEEACFMLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Indeholder batterier | No |
| Kablingsegenskaber iht. EN 60947 | Flex, rørringe: 0,5-1,5mm2Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2Massiv/flertrådet: 0,75-2,5mm2 |
| Kapsling (IP) | IP30 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kontaktfunk. | SPDT |
| Kontaktklasse | 120Vac, 16FLA, 96LRA, 3A pilotdrift16 A modstand, enkeltfase8 A modstand, enkeltfase240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A) |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 245 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 17.0 bar |
| Maks. prøvetryk [bar] Pe | 22.0 bar |
| Maks. prøvetryk [psig] | 319.0 psig |
| Material Description | KP36 Pressure Switch M/36 |
| Nema rating (~) | 1 |
| Omg. temperatur-note | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 149 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Pressostater og termostater |
| Produktnavn | Pressostat |
| Produktoplysninger | Pressostat |
| Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
| Produkttype | KP36 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] | 10.50 bar |
| Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] | 1.00 bar |
| Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] | 150.00 psig |
| Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] | 14.50 psig |
| Reset | Manuel max. |
| SCIP-dossier nr. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP-dossier produktnavn | KP KPI |
| Tryk han/hun | Hun |
| Trykfølingselement | Bælge |
| Tryktilslutn. std. | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Tryktilslutn. str. | 1/4-18 |
| Tryktilslutn. type | NPT |
| UL godkendelse filnavn | E31024MH27572 |
| UL-godkendte kølemidler | R1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.378 Kilogram |
| Nettovægt | 0.338 Kilogram |
| Volume | 0.57 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424497316 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |