Danfoss logo
Pressure switch KP37,

Pressostat, KP37

060-214766

Reg. område: 4 - 21, Differens [bar]: 3, Reset: Manuel max., Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/4-18, Kapsling (IP): IP30, Maks. driftstryk [bar]: 28
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: KP / KPI

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat36 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differens [bar]3.00 bar
Differens [psi]44.00 psi
DriftsklarNej
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. egenskaber iht. EN 60947Isolering: 400VForureningsgrad: 3Nominel impulsspænding: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Elektr. tilslutn. han/hunHun
Elektr. tilslutn. størrelseNPSM 1/2 - 14
Elektrisk tilslutningSwivel-kabeltilslutning
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
GodkendelseCCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Kinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Indeholder batterierNo
Kablingsegenskaber iht. EN 60947Flex, rørringe: 0,5-1,5mm2Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2Massiv/flertrådet: 0,75-2,5mm2
Kapsling (IP)IP30
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kontaktfunk.SPDT
Kontaktklasse120Vac, 16FLA, 96LRA, 3A pilotdrift16 A modstand, enkeltfase240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A modstand, enkeltfase
Maks. Arbejdstryk [psig]405 psig
Maks. driftstryk [bar]28.0 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe32.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]464.0 psig
Material DescriptionKP37 Pressure Switch M/36
Nema rating (~)1
Omfattet af WEEEYes
Omg. temperatur-note80 °C/176 °F for max 120 min
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]149 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnPressostat
ProduktoplysningerPressostat
ProdukttilbehørTilbehør til kontakter
ProdukttypeKP37
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.]21.00 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.]4.00 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.]300.00 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.]58.00 psig
ResetManuel max.
SCIP-dossier nr.ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
SCIP-dossier produktnavnKP Pressure Switch
Tryk han/hunHun
TrykfølingselementBælge
Tryktilslutn. std.ANSI/ASME B1.20.1
Tryktilslutn. str.1/4-18
Tryktilslutn. typeNPT
UL godkendelse filnavnE31024MH27572
UL-godkendte kølemidlerR1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.382 Kilogram
Nettovægt0.339 Kilogram
Volume0.57 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702423228881
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm