Pressostat, KP37
060-214691
Reg. område: 4 - 21, Differens [bar]: 1.8 - 3, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/4-18, Kapsling (IP): IP30, Maks. driftstryk [bar]: 28
060-214691
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 36 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differens [bar] [Maks.] | 3.00 bar |
| Differens [bar] [Min.] | 1.80 bar |
| Differens [psi] [Maks.] | 44.00 psi |
| Differens [psi] [Min.] | 26.00 psi |
| Driftsklar | Nej |
| Elektr. tilslutn. han/hun | Hun |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Godkendelse | RoHS KinaCCCCEEACFMLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Indeholder batterier | No |
| Kapsling (IP) | IP30 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kontaktfunk. | SPDT |
| Kontaktklasse | 120Vac, 16FLA, 96LRA, 3A pilotdrift16 A modstand, enkeltfase8 A modstand, enkeltfase240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A) |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 405 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 28.0 bar |
| Maks. prøvetryk [bar] Pe | 32.0 bar |
| Maks. prøvetryk [psig] | 464.0 psig |
| Material Description | KP37 Pressure Switch M/36 |
| Nema rating (~) | 1 |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 149 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Pressostater og termostater |
| Produktnavn | Pressostat |
| Produktoplysninger | Pressostat |
| Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
| Produkttype | KP37 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] | 21.00 bar |
| Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] | 4.00 bar |
| Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] | 300.00 psig |
| Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] | 58.00 psig |
| Reset | Auto |
| SCIP-dossier nr. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP-dossier produktnavn | KP KPI |
| Tryk han/hun | Hun |
| Trykfølingselement | Bælge |
| Tryktilslutn. std. | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Tryktilslutn. str. | 1/4-18 |
| Tryktilslutn. type | NPT |
| UL godkendelse filnavn | E31024MH27572 |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.382 Kilogram |
| Nettovægt | 0.345 Kilogram |
| Volume | 0.57 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424497408 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |