Danfoss logo
KP Pressure Switch M/36

Pressostat, KP36

060-214491

Reg. område: 1 - 10.5, Differens [bar]: 0.7 - 4, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/4-18, Kapsling (IP): IP30, Maks. driftstryk [bar]: 17

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat36 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differens [bar] [Maks.]4.00 bar
Differens [bar] [Min.]0.70 bar
Differens [psi] [Maks.]58.00 psi
Differens [psi] [Min.]10.00 psi
DriftsklarNej
Elektr. egenskaber iht. EN 60947Isolering: 400VForureningsgrad: 3Nominel impulsspænding: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Elektr. tilslutn. han/hunHun
Elektr. tilslutn. størrelseNPSM 1/2 - 14
Elektrisk tilslutningSwivel-kabeltilslutning
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
GodkendelseRoHS KinaCCCCEEACFMLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Indeholder batterierNo
Kablingsegenskaber iht. EN 60947Flex, rørringe: 0,5-1,5mm2Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2Massiv/flertrådet: 0,75-2,5mm2
Kapsling (IP)IP30
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kontaktfunk.SPDT
Kontaktklasse120Vac, 16FLA, 96LRA, 3A pilotdrift16 A modstand, enkeltfase8 A modstand, enkeltfase240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
Maks. Arbejdstryk [psig]245 psig
Maks. driftstryk [bar]17.0 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe22.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]319.0 psig
Material DescriptionKP36 Pressure Switch M/36
Nema rating (~)1
Egenskab
Værdi
Omg. temperatur-note80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]149 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnPressostat
ProduktoplysningerPressostat
ProdukttilbehørTilbehør til kontakter
ProdukttypeKP36
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.]10.50 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.]1.00 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.]150.00 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.]14.50 psig
ResetAuto
SCIP-dossier nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP-dossier produktnavnKP KPI
Tryk han/hunHun
TrykfølingselementBælge
Tryktilslutn. std.ANSI/ASME B1.20.1
Tryktilslutn. str.1/4-18
Tryktilslutn. typeNPT
UL godkendelse filnavnE31024MH27572
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.382 Kilogram
Nettovægt0.344 Kilogram
Volume0.58 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424497422
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm