Tryktransmitter, MBS 8250, 0 bar - 51.71 bar, 0 psi - 750 psi
064G1212
Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: MBS 8250-6816-C2BD08-4
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Tryktransmittere, Tryktransmittere
064G1212
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| - Fælles | Stift 2 |
| + forsyning | Stift 1 |
| + udgang | Stift 3 |
| Antal pr. pakkeformat | 48 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Egensikker | Nej |
| Elektr. tilslutn. han/hun | Han |
| Elektr. tilslutn. std. | 150.2 SERIES |
| Elektr. tilslutn. størrelse | 3 pin |
| Elektrisk tilslutning | Round Packard Metri-Pack |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Godkendelse | CE |
| Identisk produkt | 064G1136 |
| Indeholder batterier | No |
| Kapsling (IP) | IP67 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] | -20 °C |
| Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] | 248 °F |
| Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] | -4 °F |
| Krav til fejlmålinger | Nej |
| Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 8250-6816-C2BD084I/48 |
| Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 257 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Membran | Nej |
| Nøjagtighed @ ref. temp. ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 257 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
| Overtryk, maks. [bar] | 960.0 bar |
| Overtryk, maks. [psi] | 13924 psi |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Følere |
| Produktnavn | Tryktransmitter |
| Produkttype | MBS 8250 |
| Pulsationsdæmper | Yes |
| Ratiometrisk V-forsyning [%] [Maks.] | 90.0 % RH |
| Ratiometrisk V-forsyning [%] [Min.] | 10.0 % RH |
| Referencetemperatur [°C] | 25 °C |
| Referencetemperatur [°F] | 77 °F |
| Responstid, maks. [ms] | 1 ms |
| Specif. nøgle | MBS 8250-6816-C2BD08-4 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| TEB inde i CTR ±FS [%] | 1.00 % RH |
| TEB inde i HTR ±FS [%] | 0.20 % RH |
| TEB inde i LTR ±FS [%] | 1.00 % RH |
| Tryk han/hun | Han |
| Trykenhed ref. | Gauge (relative) |
| Trykområde [bar] [Maks.] | 51.71 bar |
| Trykområde [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Trykområde [psi] [Maks.] | 750.00 psi |
| Trykområde [psi] [Min.] | 0.00 psi |
| Tryktilslutn. std. | ISO 11926 |
| Tryktilslutn. str. | 7/16-20 |
| Tryktilslutn. type | UNF |
| Tryktilslutning HEX [mm] | 22.0 mm |
| Udgang sign. | Ratio metric |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.06 Kilogram |
| Nettovægt | 0.059 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.13 Liter |
| EAN/UPC | 5715162285916 |