Danfoss logo
Pressure transmitter, MBS 8200_064G1207, 064G4011

Tryktransmitter, MBS 8200, 0 bar - 10.34 bar, 0 psi - 150 psi

064G1207

Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 9/16-18, Specif. nøgle: MBS 8200-6026-C6BD10-3
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Tryktransmittere, Tryktransmittere

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
- FællesStift 2
+ forsyningStift 1
+ udgangStift 3
Antal pr. pakkeformat24 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EgensikkerNej
Elektr. tilslutn. han/hunHan
Elektr. tilslutn. komment.DIN 72585-A1-3.1-Au (ABS)
Elektr. tilslutn. std.DIN 72585
Elektr. tilslutn. størrelse3 pin
Elektrisk tilslutningBayonet
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
GodkendelseCE
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP67
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.]80 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.]20 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.]176 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.]68 °F
Krav til fejlmålingerJa
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8200-6026-C6BD10-3
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-4 °F
MembranNej
Nøjagtighed @ ref. temp. ±FS [%]0.75 % RH
Nøjagtighed, Max. ±FS1.00 % RH
Nøjagtighed, typ. ±FS0.5 % RH
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]125 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]257 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
Overtryk, maks. [bar]31.0 bar
Overtryk, maks. [psi]450 psi
PakkeformatMultipak
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnTryktransmitter
ProdukttypeMBS 8200
PulsationsdæmperNo
Ratiometrisk V-forsyning [%] [Maks.]90.0 % RH
Ratiometrisk V-forsyning [%] [Min.]10.0 % RH
REACH-kandidatlistens stofferNo
Referencetemperatur [°C]25 °C
Referencetemperatur [°F]77 °F
Responstid, maks. [ms]1 ms
Specif. nøgleMBS 8200-6026-C6BD10-3
Supply voltage [V] DC [max]5.25 V
Supply voltage [V] DC [min]4.75 V
TEB inde i CTR ±FS [%]0.75 % RH
TEB inde i HTR ±FS [%]2.00 % RH
TEB inde i LTR ±FS [%]2.00 % RH
Tryk han/hunHan
Trykenhed ref.Absolute
Trykområde [bar] [Maks.]10.34 bar
Trykområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykområde [psi] [Maks.]150.00 psi
Trykområde [psi] [Min.]0.00 psi
Tryktilslutn. std.ISO 11926-2
Tryktilslutn. str.9/16-18
Tryktilslutn. typeUNF
Tryktilslutning HEX [mm]27.0 mm
Udgang sign.Ratio metric
Udgangsbegr. Højt trykforhold [%]93.00 % RH
Udgangsbegr. Lavt trykforhold [%]6.00 % RH

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.082 Kilogram
Nettovægt0.075 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.096 Liter
EAN/UPC5702428572378