Danfoss logo
Pressure transmitter, MBS 8200_064G1204, 064G4010, 064G4022

Tryktransmitter, MBS 8200, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

064G1204

Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: M, Tryktilslutn. str.: 14 x 1.5, Specif. nøgle: MBS 8200-2026-C1FA08-1
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Tryktransmittere, Tryktransmittere

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
- FællesStift 3
+ forsyningStift 1
+ udgangStift 2
Antal pr. pakkeformat24 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EgensikkerNej
Elektr. tilslutn. han/hunHan
Elektr. tilslutn. std.IEC 61076-2-101
Elektr. tilslutn. størrelse4 pin
Elektrisk tilslutningM12 x 1
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
GodkendelseCE
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP67
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.]85 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.]10 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.]185 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.]50 °F
Krav til fejlmålingerJa
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8200-2026-C1FA08-1
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-4 °F
MembranNej
Nøjagtighed @ ref. temp. ±FS [%]1.50 % RH
Nøjagtighed, Max. ±FS1.00 % RH
Nøjagtighed, typ. ±FS0.5 % RH
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]125 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]257 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
Overtryk, maks. [bar]113.7 bar
Overtryk, maks. [psi]1650 psi
PakkeformatMultipak
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnTryktransmitter
ProdukttypeMBS 8200
PulsationsdæmperNo
Ratiometrisk V-forsyning [%] [Maks.]90.0 % RH
Ratiometrisk V-forsyning [%] [Min.]10.0 % RH
REACH-kandidatlistens stofferNo
Referencetemperatur [°C]25 °C
Referencetemperatur [°F]77 °F
Responstid, maks. [ms]1 ms
Specif. nøgleMBS 8200-2026-C1FA08-1
Supply voltage [V] DC [max]5.25 V
Supply voltage [V] DC [min]4.75 V
TEB inde i CTR ±FS [%]1.50 % RH
TEB inde i HTR ±FS [%]3.00 % RH
TEB inde i LTR ±FS [%]3.00 % RH
Tryk han/hunHan
Trykenhed ref.Absolute
Trykområde [bar] [Maks.]10.00 bar
Trykområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykområde [psi] [Maks.]145.00 psi
Trykområde [psi] [Min.]0.00 psi
Tryktilslutn. std.ISO 6149-2
Tryktilslutn. str.14 x 1.5
Tryktilslutn. typeM
Tryktilslutning HEX [mm]27.0 mm
Udgang sign.Ratio metric

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.075 Kilogram
Nettovægt0.068 Kilogram
Volume0.098 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428539463
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens