Danfoss logo
Pressure transmitter MBS 82xx, M12x1, M12x1,5

Tryktransmitter, MBS 8250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702.26 psi

064G1203

Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: M, Tryktilslutn. str.: 14 x 1.5, Specif. nøgle: MBS 8250-3811-C1CD29-1
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Tryktransmittere, Tryktransmittere

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
- FællesStift 2
+ forsyningStift 1
Antal pr. pakkeformat24 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EgensikkerNej
Elektr. tilslutn. han/hunHan
Elektr. tilslutn. størrelse4 pin
Elektrisk tilslutningM12 x 1
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
GodkendelseCE
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP67
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.]100 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.]-20 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.]212 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.]-4 °F
Krav til fejlmålingerNej
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-3811-C1CD29-1
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-4 °F
MembranNej
Nøjagtighed @ ref. temp. ±FS [%]1.00 % RH
Nøjagtighed, Max. ±FS1.00 % RH
Nøjagtighed, typ. ±FS0.5 % RH
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]105 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]221 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
Overtryk, maks. [bar]1400.0 bar
Overtryk, maks. [psi]20305 psi
PakkeformatMultipak
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnTryktransmitter
ProdukttypeMBS 8250
PulsationsdæmperYes
Referencetemperatur [°C]25 °C
Referencetemperatur [°F]77 °F
Responstid, maks. [ms]1 ms
Specif. nøgleMBS 8250-3811-C1CD29-1
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Termisk drift HTR ±FS/10 K [%]0.15 % RH
Termisk drift LTR ±FS/10 K [%]0.15 % RH
Tryk han/hunHan
Trykenhed ref.Gauge (relative)
Trykområde [bar] [Maks.]600.00 bar
Trykområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykområde [psi] [Maks.]8702.26 psi
Trykområde [psi] [Min.]0.00 psi
Tryktilslutn. std.ISO 6149-2
Tryktilslutn. str.14 x 1.5
Tryktilslutn. typeM
Tryktilslutning HEX [mm]22.0 mm
Udgang sign.Current
Udgangssignal [mA] [Maks.]20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.]4 mA

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.071 Kilogram
Nettovægt0.057 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.091 Liter
EAN/UPC5702428523943