Tryktransmitter, MBS 8200, 0 bar - 5 bar, 0 psi - 72.05 psi
064G1143
Tryktilslutn. type: M, Tryktilslutn. str.: 14 x 1.5, Specif. nøgle: MBS 8200-1726-C6FA08-3
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Tryktransmittere, Tryktransmittere
064G1143
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| - Fælles | Stift 2 |
| + forsyning | Stift 1 |
| + udgang | Stift 3 |
| Antal pr. pakkeformat | 24 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Egensikker | Nej |
| Elektr. tilslutn. han/hun | Han |
| Elektr. tilslutn. komment. | DIN 72585-A1-3.1-Au (ABS) |
| Elektr. tilslutn. std. | DIN 72585 |
| Elektr. tilslutn. størrelse | 3 pin |
| Elektrisk tilslutning | Bayonet |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Godkendelse | CE |
| Indeholder batterier | No |
| Kapsling (IP) | IP67 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] | 10 °C |
| Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] | 185 °F |
| Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] | 50 °F |
| Krav til fejlmålinger | Ja |
| Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 8200-1726-C6FA08-3 |
| Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -20 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 257 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -4 °F |
| Membran | Nej |
| Nøjagtighed @ ref. temp. ±FS [%] | 1.50 % RH |
| Nøjagtighed, Max. ±FS | 1.00 % RH |
| Nøjagtighed, typ. ±FS | 0.5 % RH |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 257 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
| Overtryk, maks. [bar] | 113.7 bar |
| Overtryk, maks. [psi] | 1650 psi |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Følere |
| Produktnavn | Tryktransmitter |
| Produkttype | MBS 8200 |
| Pulsationsdæmper | No |
| Ratiometrisk V-forsyning [%] [Maks.] | 90.0 % RH |
| Ratiometrisk V-forsyning [%] [Min.] | 10.0 % RH |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Referencetemperatur [°C] | 25 °C |
| Referencetemperatur [°F] | 77 °F |
| Responstid, maks. [ms] | 1 ms |
| Specif. nøgle | MBS 8200-1726-C6FA08-3 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.25 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.75 V |
| TEB inde i CTR ±FS [%] | 1.50 % RH |
| TEB inde i HTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| TEB inde i LTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Tryk han/hun | Han |
| Trykenhed ref. | Absolute |
| Trykområde [bar] [Maks.] | 5.00 bar |
| Trykområde [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Trykområde [psi] [Maks.] | 72.05 psi |
| Trykområde [psi] [Min.] | 0.00 psi |
| Tryktilslutn. std. | ISO 6149-2 |
| Tryktilslutn. str. | 14 x 1.5 |
| Tryktilslutn. type | M |
| Tryktilslutning HEX [mm] | 27.0 mm |
| Udgang sign. | Ratio metric |
| Udgangsbegr. Højt trykforhold [%] | 93.00 % RH |
| Udgangsbegr. Lavt trykforhold [%] | 6.00 % RH |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.083 Kilogram |
| Nettovægt | 0.076 Kilogram |
| Volume | 0.097 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428946490 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |