Tryktransmitter, MBS 8250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi
064G1127
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 8250-3611-C1GB04-1
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Tryktransmittere, Tryktransmittere
064G1127
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| - Fælles | Stift 4 |
| + forsyning | Stift 1 |
| Antal pr. pakkeformat | 24 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Egensikker | Nej |
| Elektr. tilslutn. han/hun | Han |
| Elektr. tilslutn. std. | EN 60947-5-2 |
| Elektr. tilslutn. størrelse | 4 pin |
| Elektrisk tilslutning | M12 x 1 |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Godkendelse | CEcURus |
| Indeholder batterier | No |
| Kapsling (IP) | IP67 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] | -20 °C |
| Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] | 212 °F |
| Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] | -4 °F |
| Krav til fejlmålinger | Nej |
| Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 8250-3611-C1GB04-1 |
| Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -20 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 257 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -4 °F |
| Nøjagtighed @ ref. temp. ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -25 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 221 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -30 °F |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Overtryk, maks. [bar] | 1400.0 bar |
| Overtryk, maks. [psi] | 20305 psi |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Følere |
| Produktnavn | Tryktransmitter |
| Produkttype | MBS 8250 |
| Pulsationsdæmper | Yes |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Referencetemperatur [°C] | 25 °C |
| Referencetemperatur [°F] | 77 °F |
| Responstid, maks. [ms] | 4 ms |
| Specif. nøgle | MBS 8250-3611-C1GB04-1 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| TEB inde i CTR ±FS [%] | 1.00 % RH |
| Termisk drift HTR ±FS/10 K [%] | 0.20 % RH |
| Termisk drift LTR ±FS/10 K [%] | 0.20 % RH |
| Tryk han/hun | Han |
| Trykenhed ref. | Gauge (relative) |
| Trykområde [bar] [Maks.] | 400.00 bar |
| Trykområde [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Trykområde [psi] [Maks.] | 5801.51 psi |
| Trykområde [psi] [Min.] | 0.00 psi |
| Tryktilslutn. std. | DIN 3852-E |
| Tryktilslutn. str. | 1/4 |
| Tryktilslutn. type | G |
| Tryktilslutning HEX [mm] | 22.0 mm |
| Udgang sign. | Current |
| Udgangssignal [mA] [Maks.] | 20 mA |
| Udgangssignal [mA] [Min.] | 4 mA |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.07 Kilogram |
| Nettovægt | 0.06 Kilogram |
| Volume | 0.086 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428837606 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |