Tryktransmitter, MBS 1900, 0 bar - 17.24 bar, 0 psi - 250 psi
064G6604
Elektrisk tilslutning: Kabel, Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/4-18, Specif. nøgle: MBS 1900-6311-A3AC04-0
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Tryktransmittere, Tryktransmittere
064G6604
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| - Fælles | Sort |
| + forsyning | Rød |
| Antal pr. pakkeformat | 8 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Egensikker | Nej |
| Elektr. tilslutn. komment. | Skærmet kabel |
| Elektr. tilslutn. størrelse | 3 ledninger |
| Elektrisk tilslutning | Kabel |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Godkendelse | CEcURus |
| Indeholder batterier | No |
| Kabel | 79.00 in |
| Kabellængde [m] | 2.000 m |
| Kapsling (IP) | IP67 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] | 0 °C |
| Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] | 176 °F |
| Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] | 32 °F |
| Krav til fejlmålinger | Nej |
| Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 1900-6311-A3AC04-0 |
| Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min.] | 0 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 176 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | 32 °F |
| Membran | Nej |
| Nøjagtighed @ ref. temp. ±FS [%] | 1.00 % RH |
| Nøjagtighed, typ. ±FS | 1.0 % RH |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 176 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -4 °F |
| Overtryk, maks. [bar] | 75.0 bar |
| Overtryk, maks. [psi] | 1088 psi |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Følere |
| Produktnavn | Tryktransmitter |
| Produkttype | MBS 1900 |
| Pulsationsdæmper | No |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Referencetemperatur [°C] | 20 °C |
| Referencetemperatur [°F] | 68 °F |
| Responstid, maks. [ms] | 4 ms |
| Specif. nøgle | MBS 1900-6311-A3AC04-0 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| TEB inde i CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Tryk han/hun | Han |
| Trykenhed ref. | Gauge (relative) |
| Trykområde [bar] [Maks.] | 17.24 bar |
| Trykområde [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Trykområde [psi] [Maks.] | 250.00 psi |
| Trykområde [psi] [Min.] | 0.00 psi |
| Tryktilslutn. std. | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Tryktilslutn. str. | 1/4-18 |
| Tryktilslutn. type | NPT |
| Tryktilslutning HEX [mm] | 24.0 mm |
| Udgang sign. | Current |
| Udgangssignal [mA] [Maks.] | 20 mA |
| Udgangssignal [mA] [Min.] | 4 mA |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.199 Kilogram |
| Nettovægt | 0.178 Kilogram |
| Volume | 1.277 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423297542 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |