Danfoss logo
MBS 1900 Pressure transmitter for air and water applications, with DIN plug

Tryktransmitter, MBS 1900, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.59 psi

064G6571

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 1900-2411-A1GB04-2
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Tryktransmittere, Tryktransmittere

Anbefalet udskiftning: 060G3597

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
- FællesStift 2
+ forsyningStift 1
Antal pr. pakkeformat20 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EgensikkerNej
Elektr. tilslutn. han/hunMale and Female
Elektr. tilslutn. std.EN 175301-803-A
Elektr. tilslutn. størrelsePg 9
Elektrisk tilslutningAngular connector
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
GodkendelseCEcURus
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP65
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.]80 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.]0 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.]176 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.]32 °F
Krav til fejlmålingerNej
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Material DescriptionSensor MBS 1900-2411-A1GB04
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]80 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]0 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]176 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]32 °F
MembranNej
Nøjagtighed @ ref. temp. ±FS [%]1.00 % RH
Nøjagtighed, typ. ±FS1.0 % RH
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]80 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]176 °F
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-4 °F
Overtryk, maks. [bar]75.0 bar
Overtryk, maks. [psi]1088 psi
PakkeformatMultipak
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnTryktransmitter
ProdukttypeMBS 1900
PulsationsdæmperNo
REACH-kandidatlistens stofferNo
Referencetemperatur [°C]20 °C
Referencetemperatur [°F]68 °F
Responstid, maks. [ms]4 ms
Specif. nøgleMBS 1900-2411-A1GB04-2
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TEB inde i CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tryk han/hunHan
Trykenhed ref.Gauge (relative)
Trykområde [bar] [Maks.]25.00 bar
Trykområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykområde [psi] [Maks.]362.59 psi
Trykområde [psi] [Min.]0.00 psi
Tryktilslutn. noteA
Tryktilslutn. std.DIN 3852-E
Tryktilslutn. str.1/4
Tryktilslutn. typeG
Tryktilslutning HEX [mm]24.0 mm
Udgang sign.Current
Udgangssignal [mA] [Maks.]20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.]4 mA
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.092 Kilogram
Nettovægt0.082 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.246 Liter
EAN/UPC5702423287680