Tryktransmitter, MBS 1900, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87.02 psi
064G6501
Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 1900-1811-A0AB04-0
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Tryktransmittere, Tryktransmittere
064G6501
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| - Fælles | Stift 2 |
| + forsyning | Stift 1 |
| Antal pr. pakkeformat | 45 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Egensikker | Nej |
| Elektr. tilslutn. han/hun | Han |
| Elektr. tilslutn. std. | EN 175301-803-A |
| Elektr. tilslutn. størrelse | 4 pin |
| Elektrisk tilslutning | Angular connector |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Godkendelse | CEcURus |
| Indeholder batterier | No |
| Kapsling (IP) | IP65 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] | 0 °C |
| Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] | 176 °F |
| Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] | 32 °F |
| Krav til fejlmålinger | Nej |
| Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 1900-1811-A0AB04-0 |
| Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min.] | 0 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 176 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | 32 °F |
| Membran | Nej |
| Nøjagtighed @ ref. temp. ±FS [%] | 1.00 % RH |
| Nøjagtighed, typ. ±FS | 1.0 % RH |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 176 °F |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -4 °F |
| Overtryk, maks. [bar] | 75.0 bar |
| Overtryk, maks. [psi] | 1088 psi |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Følere |
| Produktnavn | Tryktransmitter |
| Produkttype | MBS 1900 |
| Pulsationsdæmper | No |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Referencetemperatur [°C] | 20 °C |
| Referencetemperatur [°F] | 68 °F |
| Responstid, maks. [ms] | 4 ms |
| Specif. nøgle | MBS 1900-1811-A0AB04-0 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| TEB inde i CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Tryk han/hun | Han |
| Trykenhed ref. | Gauge (relative) |
| Trykområde [bar] [Maks.] | 6.00 bar |
| Trykområde [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Trykområde [psi] [Maks.] | 87.02 psi |
| Trykområde [psi] [Min.] | 0.00 psi |
| Tryktilslutn. note | A |
| Tryktilslutn. std. | EN 837 |
| Tryktilslutn. str. | 1/4 |
| Tryktilslutn. type | G |
| Tryktilslutning HEX [mm] | 24.0 mm |
| Udgang sign. | Current |
| Udgangssignal [mA] [Maks.] | 20 mA |
| Udgangssignal [mA] [Min.] | 4 mA |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.046 Kilogram |
| Nettovægt | 0.043 Kilogram |
| Volume | 0.102 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423269747 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |