Danfoss logo
MBS 1900 Pressure transmitter_064G6611, 064G6614

Tryktransmitter, MBS 1900, -1 bar - 3 bar, -14.5 psi - 43.51 psi

064G6612

Elektrisk tilslutning: Kabel, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 1900-8511-A3GB04-2
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Tryktransmittere, Tryktransmittere

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
- FællesSort
+ forsyningRød
Antal pr. pakkeformat8 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EgensikkerNej
Elektr. tilslutn. komment.Skærmet kabel
Elektr. tilslutn. størrelse3 ledninger
Elektrisk tilslutningKabel
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
GodkendelseCEcURus
Indeholder batterierNo
Kabel79.00 in
Kabellængde [m]2.000 m
Kapsling (IP)IP67
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.]80 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.]0 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.]176 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.]32 °F
Krav til fejlmålingerNej
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 1900-8511-A3GB04-2
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]80 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]0 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]176 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]32 °F
MembranNej
Nøjagtighed @ ref. temp. ±FS [%]1.00 % RH
Nøjagtighed, typ. ±FS1.0 % RH
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]80 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]176 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-4 °F
Overtryk, maks. [bar]75.0 bar
Overtryk, maks. [psi]1088 psi
PakkeformatMultipak
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnTryktransmitter
ProdukttypeMBS 1900
PulsationsdæmperNo
REACH-kandidatlistens stofferNo
Referencetemperatur [°C]20 °C
Referencetemperatur [°F]68 °F
Responstid, maks. [ms]4 ms
Specif. nøgleMBS 1900-8511-A3GB04-2
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TEB inde i CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tryk han/hunHan
Trykenhed ref.Gauge (relative)
Trykområde [bar] [Maks.]3.00 bar
Trykområde [bar] [Min.]-1.00 bar
Trykområde [psi] [Maks.]43.51 psi
Trykområde [psi] [Min.]-14.50 psi
Tryktilslutn. noteA
Tryktilslutn. std.DIN 3852-E
Tryktilslutn. str.1/4
Tryktilslutn. typeG
Tryktilslutning HEX [mm]24.0 mm
Udgang sign.Current
Udgangssignal [mA] [Maks.]20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.]4 mA
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.203 Kilogram
Nettovægt0.182 Kilogram
Volume1.311 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702423297955
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens