Tilbehør, følere, Kabel
073G0151
Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 100
073G0151
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 100 stk. |
| Anvendes til produkt | DST G |
| Dele inkl. | Cable with plug 0,305 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. tilslutn. han/hun | Han |
| Elektr. tilslutn. størrelse | 6 pin |
| Elektrisk tilslutning | Mini Mate-N-Lok |
| Identisk produkt | 073G0099 |
| Kabel | 12.00 in |
| Kabellængde [m] | 0.305 m |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kabeltype | Multi conductor |
| Ledninger [stk.] | 6 stk. |
| Material Description | Accessory Cable 0.305 m Mate-N-Lok M |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Tilbehør, følere |
| Produktnavn | Kabel |
| Produkttype | Tilbehør |
| Temp.område for kabel [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Temp.område for kabel [°C] [Min.] | -40 °C |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 24 Gram |
| Nettovægt | 23 Gram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255225065 |