Tilbehør, følere, Kabel
073G0150
Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 40
073G0150
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 40 stk. |
| Anvendes til produkt | DST G |
| Dele inkl. | Cable with plug 1,50 m I/40 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. tilslutn. han/hun | Han |
| Elektr. tilslutn. størrelse | 6 pin |
| Elektrisk tilslutning | Mini Mate-N-Lok |
| Kabel | 60.00 in |
| Kabellængde [m] | 1.500 m |
| Kabeltype | Multi conductor |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Ledninger [stk.] | 6 stk. |
| Material Description | Accessory Cable 1.5 m Mate-N-Lok I/40 |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Tilbehør, følere |
| Produktnavn | Kabel |
| Produkttype | Tilbehør |
| Temp.område for kabel [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Temp.område for kabel [°C] [Min.] | -40 °C |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 128 Gram |
| Nettovægt | 108 Gram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255225041 |