Tilbehør, følere, Kabel
060G8305
Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 60
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Reservedele og tilbehør til tryktransmittere
060G8305
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 60 stk. |
| Anvendes til produkt | All Pressure Products |
| CE-mærket | Yes |
| Dele inkl. | M12 angled w. 0,75 m cable |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Godkendelse | CE |
| Indeholder batterier | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | DELETED Accessory Cable 0.75m w Angled |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Tilbehør, følere |
| Produktnavn | Kabel |
| Produkttype | Tilbehør |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.045 Kilogram |
| Nettovægt | 0.041 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.375 Liter |
| EAN/UPC | 5715162699829 |