Tilbehør, følere, Kabel
060G8194
Anvendes til produkt: DST P1XX, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 100
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Reservedele og tilbehør til tryktransmittere
060G8194
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 100 stk. |
| Anvendes til produkt | DST P1XX |
| CE-mærket | Yes |
| Dele inkl. | Round packard w.0,25m cable |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Godkendelse | CE |
| Indeholder batterier | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | DELETED Accessory Cable 0.25m w Round pa |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Tilbehør, følere |
| Produktnavn | Kabel |
| Produkttype | Tilbehør |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.016 Kilogram |
| Nettovægt | 0.014 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.06 Liter |
| EAN/UPC | 5702428803632 |