Tryktransmitter, MBS 1350, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
063G2398
Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: MBS 1350-2616-C3BD08-°C-40-125
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: MBS 1300 / MBS 1350, MBS 1300 / MBS 1350
063G2398
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| - Fælles | Stift 1 |
| + forsyning | Stift 2 |
| + udgang | Stift 4 |
| Antal pr. pakkeformat | 48 stk. |
| Bristetryk [bar] | 800.0 bar |
| Bristetryk [psig] | 11600 psig |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. tilslutn. han/hun | Han |
| Elektr. tilslutn. std. | DT04 |
| Elektr. tilslutn. størrelse | 4 pin |
| Elektrisk tilslutning | Deutsch |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Godkendelse | C UL US UL RecognizedCE |
| Indeholder batterier | No |
| Kapsling (IP) | IP67 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] | -40 °C |
| Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] | 257 °F |
| Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] | -40 °F |
| Material Description | Del Sensor MBS 1350-2616-C3BD08°C40125 |
| Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 257 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Nøjagtighed, typ. ±FS | 0.5 % RH |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 125 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 257 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
| Overtryk, maks. [bar] | 120.0 bar |
| Overtryk, maks. [psig] | 1740 psig |
| Pakkeformat | Multipak |
| Pin surface material | Au |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Følere |
| Produktnavn | Tryktransmitter |
| Produkttype | MBS 1350 |
| Pulsationsdæmper | Yes |
| Ratiometrisk [V] [Maks.] | 4.500 V |
| Ratiometrisk [V] [Min.] | 0.500 V |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Responstid, maks. [ms] | 1 ms |
| Specif. nøgle | MBS 1350-2616-C3BD08-°C-40-125 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Tryk han/hun | Han |
| Trykenhed ref. | Gauge (relative) |
| Trykområde [bar] [Maks.] | 40.00 bar |
| Trykområde [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Trykområde [psi] [Maks.] | 580.00 psi |
| Trykområde [psi] [Min.] | 0.00 psi |
| Tryktilslutn. std. | SAE J1926/2 |
| Tryktilslutn. str. | 7/16-20 |
| Tryktilslutn. type | UNF |
| Tryktilslutning HEX [mm] | 22.0 mm |
| Udgang sign. | Ratio metric |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.065 Kilogram |
| Nettovægt | 0.053 Kilogram |
| Volume | 0.086 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279906394 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |