Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, 7/16-20 UNF

Tryktransmitter, MBS 1350, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

063G2230

Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: MBS 1350-3614-C3BD08
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: MBS 1300 / MBS 1350, MBS 1300 / MBS 1350

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
- FællesStift 1
+ forsyningStift 2
+ udgangStift 4
Antal pr. pakkeformat48 stk.
BemærkningerPIN 3: TEMP -40..125C
Bristetryk [bar]4000.0 bar
Bristetryk [psig]58000 psig
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. tilslutn. han/hunHan
Elektr. tilslutn. std.DT04
Elektr. tilslutn. størrelse4 pin
Elektrisk tilslutningDeutsch
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
GodkendelseC UL US UL RecognizedCE
Identisk produkt063G5230
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP67
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.]125 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.]-40 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.]257 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.]-40 °F
Material DescriptionDel Sensor MBS 1350-3614-C3BD08-C-40-125
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Nøjagtighed, typ. ±FS0.5 % RH
Omfattet af WEEEYes
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]125 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]257 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
Overtryk, maks. [bar]1200.0 bar
Overtryk, maks. [psig]17000 psig
PakkeformatMultipak
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnTryktransmitter
ProdukttypeMBS 1350
PulsationsdæmperYes
REACH-kandidatlistens stofferNo
Responstid, maks. [ms]1 ms
Specif. nøgleMBS 1350-3614-C3BD08
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Tryk han/hunHan
Trykenhed ref.Gauge (relative)
Trykområde [bar] [Maks.]400.00 bar
Trykområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykområde [psi] [Maks.]5801.51 psi
Trykområde [psi] [Min.]0.00 psi
Tryktilslutn. std.SAE J1926/2
Tryktilslutn. str.7/16-20
Tryktilslutn. typeUNF
Tryktilslutning HEX [mm]22.0 mm
Udgang sign.Voltage
Udgangssignal [V] [Maks.]6.0000 V
Udgangssignal [V] [Min.]1.0000 V
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.07 Kilogram
Nettovægt0.069 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.091 Liter
EAN/UPC5702428991490